Répartiteur - VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FR SCO - 1404469

Répartiteur interface capteur-actionneur en indice de protection IP67 pour 2 câbles plats, avec câble rond PUR de 1,0 mm et connecteur femelle M12 coudé moulé, détrompage A, 4 pôles avec SPEEDCONNEC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1404469
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 234 (C-6-2017)
GTIN 4046356322294
Poids par pièce (hors emballage) 0,065 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine VN (Vietnam)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer