Connecteur - SACC-M12MS-12SOL-PG 9-M SH - 1404410

Connecteur, Universel, 12-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, Détrompage: A, Raccordement soudé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Gain de place – avec les connecteurs multipolaires
  • Transmission fiable de signaux - blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement

Données commerciales

Code de commande 1404410
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 26 (C-2-2019)
GTIN 4046356693837
Poids par pièce (hors emballage) 0,041 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire