Direction - VS-M12FSBPS-IP20-93B/5,0 - 1404369

Câble PROFINET préconfectionné, type B, CAT5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22, souple (7 fils), RAL 6018 (jaune/vert), traversée de paroi M12, 4 pôles, détrompage D, sur connecteur mâle RJ45, longueur : 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1404369
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356692380
Poids par pièce (hors emballage) 0,381 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer