Cadre de montage métallique pour connecteurs - HC-CIF-B16-BFWD-FH-AL - 1404217

Cadre de montage pour connecteurs HEAVYCONNEC, partie inférieure avec étrier transversal, pour capot passe-câble sans étrier transversal ou partie supérieure HC-CIF..HFFD.., pour éléments de contact B16, pour profilés NS35/7,5

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • construction robuste en métal
  • partie inférieure ouverte, possibilité d'installer des faisceaux de câbles prémontés
  • conception conforme aux normes ; les deux tôles PE des raccords sont liées pour conduction
  • PE fiables à contact avancé, même en cas d'enfichage en biais
Logo

Données commerciales

Code de commande 1404217
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 685 (C-2-2019)
GTIN 4046356681896
Poids par pièce (hors emballage) 0,184 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire