Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-M12MS/0,3-600/M12FS FB - 1404023

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 0,3 m, Conception hygiénique, avec molette plastique

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Nettoyage facile, grâce à une conception hygiénique spécifique
  • Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire

Données commerciales

Code de commande 1404023
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 144 (C-4-2013)
GTIN 4046356677684
Poids par pièce (hors emballage) 0,025 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire