Connecteur - QPD P 4PE2,5 9-16 GY - 1403781

Connecteur mâle QUICKON, gris, 4 pôles + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, avec écrou QUICKON, pour câbles d'un diamètre de 9 mm ... 16 mm.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1403781
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356667128
Poids par pièce (hors emballage) 0,074 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer