Connecteur RJ45 - VS-PPC-C1-MNNA-8Q5-EMC - 1403367

Connecteur CEM Push-Pull

Connecteur Push-Pull (version 14), CEM métal, avec insert de connecteur RJ45-QUICKON 8 pôles, avec technique de raccordement rapide QUICKON, pour 1 et 7 fils AWG 26...24, pour diamètre de câble 5,0 mm à 8,00 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1403367
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 359 (C-2-2019)
GTIN 4046356708326
Poids par pièce (hors emballage) 0,080 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer