Fiche femelle - V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - 1000042

Connecteur femelle M23, 19 pôles, droit, configuration libre, à raccordement soudé, pour diamètre de câble 10 mm ... 14 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1000042
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 128 (PC-2009)
GTIN 4017918399849
Poids par pièce (hors emballage) 0,100 KGM