Fiche porte-fusible - ST-SILED 24-UK 4 - 0921037

L'illustration représente la version sans LED/affichage lumineux

Fiche porte-fusible, intensité nominale: 6,3 A, longueur: 33,1 mm, largeur: 6,1 mm, hauteur: 45,7 mm, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0921037
Unité de conditionnement 50 pcs
Page catalogue Page 472 (C-1-2017)
GTIN 4017918010294
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 85369095
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire