Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique - UT 6-TMC M 1A - 0916604

Disjoncteurs de protection thermomagnétiques, 1 pôle, pour montage sur profilé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les disjoncteurs de protection thermomagnétiques se distinguent par leur forme compacte, leur grande surface de repérage et une ligne de pontage double.
  • La grande surface de repérage central permet une affectation claire du disjoncteur de protection concerné.
  • Grande disponibilité de l'installation grâce au réenclenchement et à un affichage d'état sans équivoque

Données commerciales

Code de commande 0916604
Unité de conditionnement 6 pcs
Page catalogue Page 332 (C-4-2017)
GTIN 4046356449007
Poids par pièce (hors emballage) 0,064 KGM
Numéro du tarif douanier 85362010
Pays d'origine CZ (République tchèque)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire