Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique - TMC 3 M1 122 3,0A 500V - 0915496

La figure montre la version TMC 1 F1 100 1A

Disjoncteur de protection thermomagnétique, 3 pôles, semi-temporisé, 1 contact NO et 2 contacts NF, pied universel à monter sur NS 32 ou NS 35

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0915496
Unité de conditionnement 2 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918247393
Poids par pièce (hors emballage) 0,197 KGM
Numéro du tarif douanier 85362010