Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique - TMC 2 M1 120 0.5A - 0914947

Disjoncteur de protection thermomagnétique, 2 pôles, semi-temporisé, 1 contact NO et 1 contact NF, pied universel à monter sur NS 32 ou NS 35

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0914947
Unité de conditionnement 3 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009625
Poids par pièce (hors emballage) 0,136 KGM
Numéro du tarif douanier 85362010