Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique - TMC 1 M1 200 8.0A - 0914691

Disjoncteur de protection thermomagnétique, 1 pôle, semi-temporisé, 1 contact NF, pied universel à monter sur NS 32 ou NS 35

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0914691
Unité de conditionnement 6 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009373
Poids par pièce (hors emballage) 0,064 KGM
Numéro du tarif douanier 85362010