Fusible - SI FORM C 3A DIN 72581 - 0913773

Fusibles plats, forme C, code couleur : violet, intensité nominale : 3 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Avec pied SNAP IN destiné au prémontage sûr sur le circuit imprimé
  • Porte-fusible pour fusibles plats jusqu'à une tension nominale max. de 32 V

Données commerciales

Code de commande 0913773
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 270 (CL-2005)
GTIN 4017918100193
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 85361010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer