Fusible - SI FORM C 20A DIN 72581 - 0913744

La figure illustre la version de l'article

Fusibles plats, forme C, code couleur : jaune, intensité nominale : 20 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Avec pied SNAP IN destiné au prémontage sûr sur le circuit imprimé
  • Porte-fusible pour fusibles plats jusqu'à une tension nominale max. de 32 V

Données commerciales

Code de commande 0913744
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 165 (C-1-2013)
GTIN 4017918104023
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 85361050