Disjoncteur de protection d'appareils électronique - ECP 6 - 0912033

Disjoncteur de protection d'appareils électronique, type de raccordement: enfichable, largeur: 12,5 mm, type de fusible: électronique, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Enfichable sur embase TMCP SOCKET M
  • Pas de 12,5 mm seulement
  • Il est ainsi possible de démarrer des charges capacitives, une coupure n'a lieu qu'en cas de surcharge ou de court-circuit.
  • Indication de l'état de service ou d'erreur par une LED et des contacts de signal intégrés
  • Protection sélective de tous les circuits de charge 24 V DC sur les alimentations à découpage
  • Combinaison d'une limitation de courant électronique active et technologie de disjoncteurs éprouvée incluant l'isolation galvanique
  • Limitation du courant de défaut toujours à 1,8 fois l'intensité nominale

Données commerciales

Code de commande 0912033
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356092050
Poids par pièce (hors emballage) 0,070 KGM
Numéro du tarif douanier 85362010