Disjoncteur de protection d'appareils électronique - ECP 3 - 0911047

Disjoncteur de protection d'appareils électronique, type de raccordement: enfichable, largeur: 12,5 mm, type de fusible: électronique, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0911047
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356116053
Poids par pièce (hors emballage) 0,071 KGM
Numéro du tarif douanier 85362010