Disjoncteur de protection d'appareils électronique - EC-E 4A DC24V - 0903045

Relais de surveillance électronique, 1 entrée Reset, intensité nominale : 4 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Une combinaison de limitation de courant électronique active pour les cas de court-circuit et une coupure de surcharge garantissent que le disjoncteur peut réagir plus rapidement que l'alimentation à découpage en cas de surcharge.
  • Protection sélective de tous les circuits de charge 24 V DC sur les alimentations à découpage
  • Le courant de défaut est ainsi constamment limité à 1,3 à 1,8 fois l'intensité nominale.

Données commerciales

Code de commande 0903045
Unité de conditionnement 6 pcs
Page catalogue Page 327 (C-4-2017)
GTIN 4046356466912
Poids par pièce (hors emballage) 0,068 KGM
Numéro du tarif douanier 85362010