Disjoncteur de protection d'appareils électronique - EC-E4 2A - 0903033

Relais de surveillance électronique, contact de signalisation : 1 contact NF, intensité nominale : 2 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection sélective de tous les circuits de charge 24 V DC sur les alimentations à découpage
  • Une combinaison de limitation de courant électronique active pour les cas de court-circuit et une coupure de surcharge garantissent que le disjoncteur peut réagir plus rapidement que l'alimentation à découpage en cas de surcharge.
  • Le courant de défaut est ainsi constamment limité à 1,3 à 1,8 fois l'intensité nominale.

Données commerciales

Code de commande 0903033
Unité de conditionnement 6 pcs
Page catalogue Page 326 (C-4-2017)
GTIN 4046356328081
Poids par pièce (hors emballage) 0,070 KGM
Numéro du tarif douanier 85362010