Disjoncteur de protection d'appareils électronique - ECP-E2-12A - 0900207

L'illustration représente l'une des versions de l'article

Disjoncteur de protection d'appareils électronique, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, largeur: 12,5 mm, type de fusible: électronique, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conserve les avantages de la limitation de courant
  • Alimentation suffisante de tous les circuits de charge sans erreur
  • La tension de sortie de l'alimentation à découpage reste stable.
  • Réagit plus rapidement que l'alimentation à découpage à la surcharge et à un court-circuit
  • Domaine d'application lié à l'alimentation
  • L'ECP-E2 peut en outre être télécommandé par ex. via un API par l'intermédiaire de l'entrée de commande (12).

Données commerciales

Code de commande 0900207
Unité de conditionnement 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356106900
Poids par pièce (hors emballage) 0,044 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030