Disjoncteur de protection d'appareils électronique - ECP-E 1A - 0900113

Disjoncteur de protection d'appareils électronique, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, largeur: 12,5 mm, type de fusible: électronique, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Enfichable sur embase TMCP SOCKET M
  • Pas de 12,5 mm seulement
  • Indication d'état de service ou d'erreur par une LED à plusieurs couleurs et une sortie d'état intégrée (12)

Données commerciales

Code de commande 0900113
Unité de conditionnement 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 324 (C-4-2017)
GTIN 4046356104005
Poids par pièce (hors emballage) 0,043 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030