Coffret de commande - C S4 A 640X860X210 - 0899667

Coffret de commande, Matériau: Acier inoxydable 304 / 1.4301, Surface: brossée, argenté, 640 mm x 860 mm x 210 mm, Type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, Éléments fournis: Charnière de porte avec bouchon quart de tour, Plaque de montage, Clé à double panneton, Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Gamme de produits innovante avec boîtiers en acier inoxydable de qualité supérieure, servant de base pour des coffrets de commande personnalisés
  • Frais de montage et d'homologation réduits grâce à des coffrets de commande déjà équipés
  • Possibilité de plaques de fixation sur les quatre parois du boîtier, y compris protection d'étanchéité
  • Les filetages, perçages et découpes rectangulaires permettent d'adapter les boîtiers en tenant compte des règles normatives

Données commerciales

Code de commande 0899667
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 530 (C-3-2017)
GTIN 4055626287096
Poids par pièce (hors emballage) 0,100 KGM
Numéro du tarif douanier 94032080