Coffret de commande - E S4 A 150X100X80 - 0899551

Coffret de commande, matériau: Acier inoxydable 304 / 1.4301, résistance superficielle: brossée, argenté, 150 mm x 100 mm x 80 mm, type de verrouillage: flasque vissé, fournitures - ATD: Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Équerre de fixation avec vis de montage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Gamme de produits innovante avec boîtiers en acier inoxydable de qualité supérieure, servant de base pour des coffrets de commande personnalisés
  • Frais de montage et d'homologation réduits grâce à des coffrets de commande déjà équipés
  • Possibilité de plaques de fixation sur les quatre parois du boîtier, y compris protection d'étanchéité
  • Les filetages, perçages et découpes rectangulaires permettent d'adapter les boîtiers en tenant compte des règles normatives

Données commerciales

Code de commande 0899551
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 524 (C-3-2017)
GTIN 4055626285832
Poids par pièce (hors emballage) 0,100 KGM
Numéro du tarif douanier 94032080
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer