Plaque de montage - AE MP SH EP 250X255 - 0899440

La figure illustre un article similaire

Plaque de montage, longueur: 2 mm, largeur: 235 mm, hauteur: 239 mm, coloris: argenté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0899440
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 537 (C-3-2017)
GTIN 4055626281285
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 94039010