Plaque de montage - AE MP SH EP 120X220 - 0899435

La figure illustre un article similaire

Plaque de montage, longueur: 2 mm, largeur: 107 mm, hauteur: 207 mm, coloris: argenté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0899435
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 537 (C-3-2017)
GTIN 4055626281230
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 94039010