Coffret de commande - E PE A 120X220X91 - 0899349

La figure illustre un article similaire

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 120 mm x 220 mm x 91 mm, type de verrouillage: flasque vissé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0899349
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 546 (C-3-2017)
GTIN 4055626276182
Poids par pièce (hors emballage) 0,100 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer