Coffret de commande - E S6 A 200X150X80 - 0899004

Coffret de commande, matériau: Acier inoxydable 316L / 1.4404, résistance superficielle: brossée, argenté, 200 mm x 150 mm x 80 mm, type de verrouillage: Flasque vissé, fournitures - ATD: Plaque de montage, Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Gamme de produits innovante avec boîtiers en acier inoxydable de qualité supérieure, servant de base pour des coffrets de commande personnalisés
  • Frais de montage et d'homologation réduits grâce à des coffrets de commande déjà équipés
  • Possibilité de plaques de fixation sur les quatre parois du boîtier, y compris protection d'étanchéité
  • Les filetages, perçages et découpes rectangulaires permettent d'adapter les boîtiers en tenant compte des règles normatives

Données commerciales

Code de commande 0899004
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 525 (C-3-2017)
GTIN 4046356927628
Poids par pièce (hors emballage) 1,872 KGM
Numéro du tarif douanier 94032080