Repères pour blocs de jonction - TMT 100 R P8 GN CUS - 0852191

L'image montre la variante TMT 8 R

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de ligne, vert, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 8 mm, surface utile: 6,35 x 101,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0852191
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356356145
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900