Film de repérage pour repérage ZB - TML (EX9,5)R P8 TR CUS - 0852176

La figure illustre la version de l'article

Film de repérage pour repérage ZB, à commander : sous forme de ligne, transparent, impression selon les indications du client, Type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 8 mm, Surface utile: 40000 x 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0852176
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356355636
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900