Film de repérage pour repérage ZB - TML (EX4,2)R P10 TR CUS - 0852162

La figure illustre la version de l'article

Film de repérage pour repérage ZB, à commander : sous forme de ligne, transparent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, surface utile: 40000 x 4,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0852162
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356355384
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900