Gaine thermorétractable - WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE CUS - 0833217

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,5-3,2 mm, surface utile: 30 x 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les gaines thermorétractables WMS ... repèrent les conducteurs et câbles de façon durable.
  • Pour une utilisation optimale du matériau, les gaines sont prééquipées.
  • Les gaines restent flexibles même après rétractation.
  • Le conducteur à repérer est simplement enfilé dans la gaine et fixé par rétractation de cette dernière.
  • La gaine thermorétractable offre une isolation électrique supplémentaire et une protection mécanique des conducteurs.

Données commerciales

Code de commande 0833217
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626044842
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DK (Danemark)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire