Repères pour blocs de jonction - UM-TM (6X10) VT - 0833151

Aucune photo disponible

Repères pour blocs de jonction, Rubans, violet, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, type de montage: clipsage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0833151
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356986250
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire