Repérage des conducteurs - UCT-WMCO 3,5 (23X4) - 0832102

Repérage des conducteurs, Planche, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 2,9 - 3,5 mm, surface utile: 23 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UCT-WMCO ... propose des repères pour le repérage ultérieur des conducteurs par simple clipsage
  • Grande surface de repérage pour une forme de construction non encombrante
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Serrage sûr y compris en cas de vibrations
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.

Données commerciales

Code de commande 0832102
Unité de conditionnement 7 pcs
Quantité minimum de commande 7 pcs
Page catalogue Page 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626258614
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer