Repères pour appareils - LS-EMLP (20X7) YE CUS - 0832024

Repères pour appareils, Feuille, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller

Données commerciales

Code de commande 0832024
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 259 (NTK-2014)
GTIN 4046356931540
Poids par pièce (hors emballage) 0,040 KGM
Numéro du tarif douanier 39191080