Repères pour appareils - LS-EMLP (60X30) SR CUS - 0832010

Repères pour appareils, Feuille, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 60 x 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller

Données commerciales

Code de commande 0832010
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 259 (NTK-2014)
GTIN 4046356931427
Poids par pièce (hors emballage) 0,040 KGM
Numéro du tarif douanier 39191080