Repères pour appareils - LS-EMLP (20X8) SR CUS - 0831998

Repères pour appareils, Feuille, argent, impression selon les indications du client, Type de montage: collage, Surface utile: 20 mm x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller

Données commerciales

Code de commande 0831998
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 259 (NTK-2014)
GTIN 4046356931274
Poids par pièce (hors emballage) 0,040 KGM
Numéro du tarif douanier 39191080