Repères pour appareils - LS-EMLP 24 (30X12) WH CUS - 0831986

Repères pour appareils, Feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 30 x 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller

Données commerciales

Code de commande 0831986
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 260 (NTK-2014)
GTIN 4046356931168
Poids par pièce (hors emballage) 0,092 KGM
Numéro du tarif douanier 39191080