Repères pour appareils - LS-EMLP (49X15) WH CUS - 0831981

Repères pour appareils, Feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 49 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller

Données commerciales

Code de commande 0831981
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 258 (NTK-2014)
GTIN 4046356931113
Poids par pièce (hors emballage) 0,040 KGM
Numéro du tarif douanier 39191080