Repérage d'appareils - LS-EMP-AL (85.6X54) BK CUS - 0831960

Repérage d'appareils, à commander : à l'unité, noir, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 85,6 x 54 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0831960
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 255 (NTK-2014)
GTIN 4046356930826
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 76169990