Repères pour appareils - LS-EMSP-AL (110X80) BK CUS - 0831917

Repères pour appareils, à commander : à l'unité, noir, impression selon les indications du client, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 110 x 80 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0831917
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 251 (NTK-2014)
GTIN 4046356930543
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 76169990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer