Repères pour appareils - LS-EMSP-AL (150X120) CUS - 0831908

Repères pour appareils, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 150 x 120 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0831908
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 251 (NTK-2014)
GTIN 4046356930475
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 76169990