Repères pour appareils - LS-EMLP-AL (60X15) CUS - 0831869

Repères pour appareils, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 60 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0831869
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 252 (NTK-2014)
GTIN 4046356930208
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 76169990