Repères pour appareils - LS-EMLP (27X15) YE - 0831744

Repères pour appareils, Feuille, jaune, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, TOPMARK NEO, type de montage: collage, surface utile: 27 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller

Données commerciales

Code de commande 0831744
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 297 (C-3-2017)
GTIN 4046356926836
Poids par pièce (hors emballage) 0,038 KGM
Numéro du tarif douanier 39191080
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer