Repères pour appareils - LS-EMLP (100X60) WH - 0831699

Repères pour appareils, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, Type de montage: collage, Surface utile: 100 x 60 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller

Données commerciales

Code de commande 0831699
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 296 (C-3-2017)
GTIN 4046356926423
Poids par pièce (hors emballage) 0,041 KGM
Numéro du tarif douanier 39191080