Repères pour appareils - LS-EMLP (60X30) WH - 0831697

Repères pour appareils, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 60 x 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller

Données commerciales

Code de commande 0831697
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 296 (C-3-2017)
GTIN 4046356926409
Poids par pièce (hors emballage) 0,040 KGM
Numéro du tarif douanier 39191080