Repères pour appareils - LS-EMP-AL (100X60) BK - 0831675

Repères pour appareils, Planche d'aluminium, noir, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 100 x 60 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils en aluminium, à encliqueter dans un porte-repère

Données commerciales

Code de commande 0831675
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 295 (C-3-2017)
GTIN 4046356936668
Poids par pièce (hors emballage) 0,069 KGM
Numéro du tarif douanier 76169990