Repères pour appareils - LS-EMP-AL (60X30) BK - 0831673

Repères pour appareils, Planche d'aluminium, noir, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 60 x 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils en aluminium, à encliqueter dans un porte-repère

Données commerciales

Code de commande 0831673
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 295 (C-3-2017)
GTIN 4046356926072
Poids par pièce (hors emballage) 0,081 KGM
Numéro du tarif douanier 76169990