Repères pour appareils - LS-EMSP-V4A (50X15) - 0831654

Repères pour appareils, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 50 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils en acier inoxydable à visser ou riveter

Données commerciales

Code de commande 0831654
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 290 (C-3-2017)
GTIN 4046356925921
Poids par pièce (hors emballage) 0,101 KGM
Numéro du tarif douanier 73269098
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire