Repères pour appareils - LS-EMSP-AL (50X30) OG - 0831641

Repères pour appareils, Planche d'aluminium, orange, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 50 x 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils en aluminium, à visser ou riveter

Données commerciales

Code de commande 0831641
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925853
Poids par pièce (hors emballage) 0,081 KGM
Numéro du tarif douanier 76169990