Маркеры для устройств - LS-EMSP-AL (50X30) BK - 0831628

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, черный, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 50 х 30 мм

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils en aluminium, à visser ou riveter

Données commerciales

Code de commande 0831628
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Page catalogue Page 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925754
Poids par pièce (hors emballage) 0,065 KGM
Numéro du tarif douanier 76169990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer